P3-05 PID Source consigne
Sélection de la source pour la référence / consigne PID
- 0 : référence consigne fixe P3-06 (en fonction du réglage du régulateur PID, quatre références consigne fixe max. sont possibles : P3-06, P3-14 – P3-16)
- 1 : entrée analogique 1
- 2 : entrée analogique 2
- 3 : référence PID bus de terrain, voir P5-09 – P5-11 Définition données process de sortie bus de terrain (SPx).