P3-05 Selección de referencia PID
Selección de la fuente para la referencia PID / valor de consigna.
- 0: Referencia de consigna fija P3-06 (dependiendo del ajuste del regulador PID, son posibles hasta 4 referencias de consigna fija: P3-06, P3-14 – P3-16)
- 1: Entrada analógica 1
- 2: Entrada analógica 2
- 3: Referencia PID de bus de campo, véase P5-09 – P5-11 Definición (POx) de datos de salida de proceso del bus de campo.