P3-12 Indicación del valor real de factor de escalado PID

Rango de ajuste: 0.000 – 50.000

Con este parámetro se puede escalar en el display y mostrar un valor de indicación definido por el usuario.

Este valor se identifica en el display mediante una pequeña "r" y se puede llamar pulsando brevemente la tecla <Navegar>.

Valor de indicación escalado = P3-13 × magnitud de retroalimentación PID (=valor real)