P3- 12 PID Facteur de mise à l'échelle affichage mesure
Réglages possibles : 0 000 – 50 000
Ce paramètre permet de mettre à l'échelle et d'afficher une valeur définie par l'utilisateur.
Cette valeur est identifiée par un petit "r" sur l'afficheur et peut être consultée par une brève pression de la touche <Navigation>.
Valeur d'affichage mise à l'échelle = P3-13 × valeur de retour PID (= Valeur réelle)