P5-07 Especificación de rampa a través de bus de campo

Con el ajuste "activado", el variador acepta los tiempos de rampa externos mediante el bus de campo.

La palabra de datos de proceso para la rampa del bus de campo se debe definir mediante los parámetros P5-09 – P5-11:

Con el ajuste "desactivado", el variador acepta las rampas internas de P1-03 y P1-04.

  • 0: desactivado
  • 1: activado