P5-07 Especificação de rampa via fieldbus

Com o ajuste "ativado", o conversor adota os tempos de rampa externos via fieldbus.

A palavra de dados de processo para a rampa do fieldbus deve ser definida através do parâmetro P5-09 – P5-11.

Com a configuração "desativada", o conversor aceita as rampas internas de P1-03 e P1-04.

  • 0: desativado
  • 1: ativado