P5-07 Définition rampes via bus de terrain
En cas d'activation de ce paramètre, le variateur applique les durées de rampe externes via le bus de terrain.
Le mot données process pour la rampe bus de terrain doit être défini avec les paramètres P5-09 à P5-11.
En cas de désactivation de ce paramètre, le variateur applique les rampes internes définies dans les paramètres P1-03 et P1-04.
- 0 : désactivé
- 1 : activé