Registros de parâmetro

A tabela abaixo apresenta todos os parâmetros com ajuste de fábrica (assinalado em negrito). Os valores numéricos são especificados com a faixa de ajuste completa.

Parâmetro

Índice CANopen/SBus

Registro Modbus

Descrição

Faixa de ajuste

Ajuste de fábrica

P1-01

11020

101

Rotação máxima  

P1-02 – 50.0 Hz – 5 × P1-09

P1-02

11021

102

Velocidade mínima  

0 – P1-01 Hz

P1-03

11022

103

Tempo de rampa de aceleração  

Ver descrição de parâmetros

P1-04

11023

104

Tempo de rampa de desaceleração  

Ver descrição de parâmetros

P1-05

11024

105

Modo de parada  

0: Rampa de parada/1: Girar por inércia

P1-06

11025

106

Função de economia de energia  

0: desligado/1: ligado

P1-07

11012

107

Tensão nominal do motor  

Conversor 230 V: 20 – 230 − 250 V

Conversor 400 V: 20 – 400 − 500 V

Conversor 575 V: 20 – 575 − 600 V

P1-08

11015

108

Corrente nominal do motor  

20 − 100%

P1-09

11009

109

frequência nominal do motor  

25 – 50/60 – 500 Hz

P1-10

11026

110

Rotação nominal do motor  

0 – 30000 min-1

P1-11

11027

111

Aumento da tensão, Boost  

0 – 30%* (Depende da potência)

P1-12

11028

112

Fonte do sinal de controle  

0 − 8

P1-13

11029

113

Protocolo de irregularidade  

Protocolo das últimas 4 irregularidades

P1-14

11030

114

Acesso ampliado a parâmetros  

0 − 30000

P1-15

11031

115

Entrada digital Seleção da função  

0 – 1 – 26

P1-16

11006

116

Tipo do motor  

In-Syn

P1-17

11032

117

Seleção de função do servomódulo  

0 – 1 – 8

P1-18

11033

118

Seleção do termistor do motor  

0: desativado

P1-19

11105

119

Endereço do conversor  

0 – 1 – 63

P1-20

11106

120

Taxa de transmissão SBus  

125, 250, 500, 1000 kBaud

P1-21

11017

121

Rigidez  

0.50 – 1.00 – 2.00

P1-22

11034

122

Relação da carga do motor - inércia  

0 – 1 – 30

P2-01

11036

201

Rotação nominal fixa 1  

-P1-01 – 5.0 Hz – P1-01

P2-02

11037

202

Rotação nominal fixa 2  

-P1-01 – 10.0 Hz – P1-01

P2-03

11038

203

Rotação nominal fixa 3  

-P1-01 – 25.0 Hz – P1-01

P2-04

11039

204

Rotação nominal fixa 4  

-P1-01 – 50.0 Hz – P1-01

P2-05

11040

205

Rotação nominal fixa 5  

-P1-01 – 0.0 Hz – P1-01

P2-06

11041

206

Rotação nominal fixa 6  

-P1-01 – 0.0 Hz – P1-01

P2-07

11042

207

Rotação nominal fixa 7  

/Rotação de liberação do freio

-P1-01 − 0.0 Hz − P1-01

P2-08

11043

208

Rotação nominal fixa 8  

/Rotação de atuação do freio

-P1-01 − 0.0 Hz − P1-01

P2-09

11044

209

janela de frequência  

P1-02 – P1-01

P2-10

11045

210

Faixa de frequência de supressão  

0.0 Hz – P1-01

P2-11

11046

211

Seleção da função da saída analógica 1  

0 – 8 – 13

P2-12

11047

212

Formato saída analógica 1  

0 – 10 V

P2-13

11048

213

Seleção da função da saída analógica 2  

0 – 9 – 13

P2-14

11049

214

Formato saída analógica 2  

0 – 10 V

P2-15

11050

215

Seleção de função da saída à relé do usuário 1  

0 – 1 – 11

P2-16

11051

216

Limite superior de relé do usuário 1: Saída analógica  

0.0 – 100.0 – 200.0 %

P2-17

11052

217

Limite inferior de relé do usuário 1: Saída analógica  

0.0 – P2-16

P2-18

11053

218

Seleção de função da saída à relé do usuário 2  

0 – 3 – 11

P2-19

11054

219

Limite superior de relé do usuário 2: Saída analógica 2  

0.0 – 100.0 – 200.0 %

P2-20

11055

220

Limite inferior de relé do usuário 2: Saída analógica 2  

0.0 – P2-19

P2-21

11056

221

Fator de escala indicação  

-30000 – 0.000 – 30000

P2-22

11057

222

Fonte de escala de indicação  

0 − 2

P2-23

11058

223

Tempo de parada de rotação zero  

0.0 – 0.2 – 60.0 s

P2-24

11003

224

Frequência de chaveamento com modulação da largura do pulso  

2 – 16 kHz (Depende da potência)

P2-25

11059

225

Segunda rampa de desaceleração, rampa de parada rápida  

Ver descrição de parâmetros

P2-26

11060

226

Liberação da função de busca da referência  

0: desativado

P2-27

11061

227

Modo "stand-by"  

0.0 – 250 s

P2-28

11062

228

Escala de rotação do escravo  

0: desativado

P2-29

11063

229

Fator de escala rotação escravo  

-500 – 100 – 500%

P2-30

11064

230

Formato entrada analógica 1  

0 – 10 V

P2-31

11065

231

Escala entrada analógica 1  

0 – 100 – 500%

P2-32

11066

232

Offset entrada analógica 1  

-500 – 0 – 500%

P2-33

11067

233

Formato entrada analógica 2/Proteção do motor  

0 – 10 V

P2-34

11068

234

Escala entrada analógica 2  

0 – 100 – 500%

P2-35

11069

235

Offset entrada analógica 2  

-500 – 0 – 500%

P2-36

11070

236

Seleção do modo de partida  

Auto – 0

P2-37

11071

237

Comportamento de liberação/transição  

0 – 1 – 7

P2-38

11072

238

Controle de parada falta de fase na alimentação  

0 − 3

P2-39

11073

239

Bloqueio de parâmetros  

0: desativado

P2-40

11074

240

Definição de código de acesso ampliado a parâmetros  

0 – 101 – 9999

P3-01

11075

301

Ganho proporcional PID  

0.0 – 1.0 – 30

P3-02

11076

302

Constante de tempo a ser integrada em PID  

0.0 – 1.0 – 30 s

P3-03

11077

303

Constante de tempo diferencial PID  

0.00 – 1.00 s

P3-04

11078

304

Modo de operação PID  

0: Operação direta (contínua)

P3-05

11079

305

Seleção de referência PID  

0 − 4

P3-06

11080

306

Referência fixa PID 1  

0.0 – 100.0%

P3-07

11081

307

Limite máximo do controlador PID  

P3-08 – 100.0%

P3-08

11082

308

Limite mínimo do controlador PID  

0.0% – P3-07

P3-09

11083

309

Limitação dos valores de ajuste PID  

0 − 3

P3-10

11084

310

Seleção de realimentação PID  

0 − 5

P3-11

11085

311

Limite de diferença de controle para ativação da rampa PID  

0.0 – 25.0%

P3-12

11086

312

Fator de escala indicação valor atual PID  

0.000 − 50.000

P3-13

11087

313

Nível de despertar diferença de controle PID  

0.0 – 100.0%

P3-14

11088

314

Rotação fixa PID 2  

0.0 – 100.0%

P3-15

11376

315

Rotação fixa PID 3  

0.0 – 100.0%

P3-16

11377

316

Rotação fixa PID 4  

0.0 – 100.0%

P4-01

11089

401

Modo de operação/controle do motor  

0 – 2 – 8

P4-02

11090

402

"Auto-Tune"  

0: Bloqueado

P4-03

11091

403

Ganho proporcional do controlador de rotação  

0.1 – 50 – 400 %

P4-04

11092

404

Constante de tempo do controlador de rotação a ser integrada  

0.010 – 0.100 – 1.000 s

P4-05

11093

405

Fator de potência do motor  

0.50 – 0.99 (em função da potência)

P4-06

11094

406

Fonte de referência/valor máximo do torque  

0: Valor de referência/valor máximo de torque fixo

P4-07

11095

407

Limite superior do torque  

P4-08 – 200 – 500%

P4-08

11096

408

Limite inferior de torque  

0.0% – P4-07

P4-09

11097

409

Limite superior de torque regenerativo  

P4-08 – 200 – 500%

P4-10

11098

410

Frequência de ajuste da curva característica U/f  

0.0 – 100.0% de P1-09

P4-11

11099

411

Tensão de ajuste da curva característica U/f  

0.0 – 100.0% de P1-07

P4-12

11100

412

Controle do freio do motor  

0: desativado

P4-13

11101

413

Tempo de liberação do freio  

0.0 – 5.0 s

P4-14

11102

414

Tempo de atuação do freio  

0.0 – 5.0 s

P4-15

11103

415

Nível de torque para liberação do freio  

0.0 – 200%

P4-16

11104

416

Timeout de limiar de torque do sistema de elevação  

0.0 – 25.0 s

P4-17

11357

417

Proteção térmica do motor conforme UL508C  

0: desativado

P4-18

11379

418

Gerenciamento de sobrecarga  

0 − 1

P4-19

11380

419

Referência de torque/distribuição de carga mestre-escravo  

0 − 1

P5-01

11105

501

Endereço do conversor  

0 – 1 – 63

P5-02

11106

502

Taxa de transmissão Sbus/CANopen  

125 − 500 − 1000 kBd

P5-03

11107

503

Taxa de transmissão RTU Modbus  

9.6 − 115.2/115200 Bd

P5-04

11108

504

Formato de dados RTU Modbus  

n-1: Sem paridade, 1 bit de parada

P5-05

11109

505

Reação a falha de comunicação/Timeout  

2: Rampa de parada (sem irregularidade)

P5-06

11110

506

Timeout de falha de comunicação para SBus e Modbus  

0.0 – 1.0 – 5.0 s

P5-07

11111

507

Especificação de rampa via fieldbus  

0: desativado

P5-08

11112

508

Duração da sincronização  

0, 5 – 20 ms

P5-09

11369

509

Definição fieldbus PO2  

0 − 7

P5-10

11370

510

Definição fieldbus PO3  

0 − 7

P5-11

11371

511

Definição fieldbus PO4  

0 − 7

P5-12

11372

512

Definição fieldbus PI2  

0 − 11

P5-13

11373

513

Definição fieldbus PI3  

0 − 11

P5-14

11374

514

Definição fieldbus PI4  

0 − 11

P5-15

11360

515

Relé de expansão 3 Seleção de função  

0 − 10

P5-16

11361

516

Relé 3 limite superior  

0.0 – 100.0 – 200.0%

P5-17

11362

517

Relé 3 limite inferior  

0.0 – 200.0%

P5-18

11363

518

Relé de expansão 4 Seleção de função  

como P5-15

P5-19

11364

519

Relé 4 limite superior  

0.0 – 100.0 – 200.0%

P5-20

11365

520

Relé 4 limite inferior  

0.0 – 200.0%

P6-01

11115

601

Ativação do upgrade de firmware  

0: desativado

P6-02

11116

602

Gerenciamento térmico automático  

1: ativado

P6-03

11117

603

Tempo de atraso Reset automático  

1 – 20 – 60 s

P6-04

11118

604

Faixa de histerese relé do usuário/saídas analógicas  

0.0 – 0.3 – 25.0%

P6-05

11119

605

Ativação da realimentação do encoder  

0: desativado

P6-06

11120

606

número de pulsos do encoder  

0 – 65535 PPR

P6-07

11121

607

Nível de disparo de irregularidade de rotação/monitoramento da rotação  

1.0 – 5.0 – 100%

P6-08

11122

608

Frequência máx. para o valor de referência de rotação  

0; 5 – 20 kHz

P6-09

11123

609

Controle do estatismo de rotação/distribuição da carga  

0.0 – 25.0%

P6-10

11124

610

Reservado  

 

P6-11

11125

611

Tempo de manutenção da rotação com liberação  

0.0 – 250 s

P6-12

11126

612

Tempo de manutenção da rotação com bloqueio  

0.0 – 250 s

P6-13

11127

613

Lógica do modo incêndio/operação de emergência  

0: Abrir disparador: Modo incêndio

P6-14

11128

614

Rotação modo incêndio/operação de emergência  

-P1-01 – 0 – P1-01 Hz

P6-15

11129

615

Saída analógica 1 escala  

0.0 – 100.0 – 500.0%

P6-16

11130

616

Saída analógica 1 Offset  

-500.0 – 0.0 – 500.0%

P6-17

11131

617

Limite de torque máx. Timeout  

0.0 – 0.5 − 25.0 s

P6-18

11132

618

Nível de tensão frenagem de corrente contínua  

Auto, 0.0 – 30.0%

P6-19

11133

619

valor da resistência de frenagem  

0, Min-R – 200 Ω

P6-20

11134

620

Potência resistência de frenagem  

0.0 – 200 kW

P6-21

11135

621

Ciclo de trabalho do chopper de frenagem em caso de subaquecimento  

0.0 – 20.0%

P6-22

11136

622

Resetar o tempo de funcionamento do ventilador  

0: desativado

P6-23

11137

623

Resetar contador de kWh  

0: desativado

P6-24

11138

624

Ajustes de fábrica dos parâmetros  

0: desativado

P6-25

11139

625

Nível de código de acesso 3  

0 – 201 – 9 999

P6-26

11378

626

Parâmetro de Backup  

0: Ajuste básico do parâmetro

P7-01

11140

701

Resistência do estator do motor (Rs)  

conforme o motor

P7-02

11141

702

Resistência do rotor do motor (Rr)  

conforme o motor

P7-03

11142

703

Indutância do estator do motor (Lsd)  

conforme o motor

P7-04

11143

704

Corrente de magnetização do motor (Id rms)  

10% × P1-08 − 80% × P1-08

P7-05

11144

705

Coeficiente de perda por dispersão do motor (Sigma)  

0.025 – 0.10 – 0.25

P7-06

11145

706

Indutância do estator do motor (Lsq) − apenas para motores síncronos  

conforme o motor

P7-07

11146

707

Controle avançado do gerador  

0: desativado

P7-08

11147

708

Ajuste dos parâmetros  

0: desativado

P7-09

11148

709

Limite de corrente sobretensão  

0.0 – 1.0 – 100%

P7-10

11149

710

Rigidez (para controle de fluxo pela corrente)  

0 – 10 – 600

P7-11

11150

711

Limite inferior largura de pulso  

0 – 500

P7-12

11151

712

Tempo de pré-magnetização  

0 – 5000 ms

P7-13

11152

713

Controlador de rotação vetorial ganho D  

0.0 – 400%

P7-14

11153

714

Aumento do torque com baixa frequência  

0.0 – 100%

P7-15

11154

715

Limite de frequência para aumento do torque  

0.0 – 50%

P7-16

11155

716

Rotação conforme a plaqueta de identificação do motor  

0.0 – 6.000 1/min

P8-01

11156

801

Escala simulada de encoder  

20 – 23

P8-02

11157

802

Valor de escala pulso de entrada  

20 – 216

P8-03

11158

803

Erro por atraso Low-Word  

0 – 65535

P8-04

11159

804

Erro por atraso High-Word  

0 − 65535

P8-05

11160

805

Tipo de referenciamento  

0: desativado

P8-06

11161

806

Ganho proporcional do controlador de posição  

0.0 – 1.0 – 400%

P8-07

11162

807

Modo Touch-Probe-Trigger  

0: Flanco TP1 P flanco TP2 P

P8-08

11163

808

Reservado  

 

P8-09

11164

809

Ganho de pré-controle de velocidade  

0 – 100 – 400%

P8-10

11165

810

Ganho de pré-controle de aceleração  

0 – 400%

P8-11

11166

811

Offset de referência Low-Word  

0 − 65535

P8-12

11167

812

Offset de referência High-Word  

0 − 65535

P8-13

11168

813

Reservado  

 

P8-14

11169

814

Torque de liberação de referência  

0 – 100 – 500%

P9-01

11171

901

Liberação fonte de entrada  

SAFE, din-1 – din-8

P9-02

11172

902

Fonte de entrada de parada rápida  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-03

11173

903

Fonte de entrada para sentido horário (CW)  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-04

11174

904

Fonte de entrada para sentido anti-horário (CCW)  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-05

11175

905

Ativação da função de retenção  

OFF, On

P9-06

11176

906

Inversão do sentido de rotação  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-07

11177

907

Reset da fonte de entrada  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-08

11178

908

Fonte de entrada para irregularidade externa  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-09

11179

909

Fonte para a ativação do controle por bornes  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-10

11180

910

Fonte do valor nominal 1  

Ain-1, Ain-2, rotação 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-11

11181

911

Fonte do valor nominal 2  

Ain-1, Ain-2, rotação 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-12

11182

912

Fonte do valor nominal 3  

Ain-1, Ain-2, rotação 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-13

11183

913

Fonte do valor nominal 4  

Ain-1, Ain-2, rotação 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-14

11184

914

Fonte do valor nominal 5  

Ain-1, Ain-2, rotação 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-15

11185

915

Fonte do valor nominal 6  

Ain-1, Ain-2, rotação 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-16

11186

916

Fonte do valor nominal 7  

Ain-1, Ain-2, rotação 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-17

11187

917

Fonte do valor nominal 8  

Ain-1, Ain-2, rotação 1 – 8, d-Pot, PID, Sub-dr, F-bus, User, Pulse

P9-18

11188

918

Entrada 0 para a seleção da fonte do valor nominal 

OFF, din-1 – din-8, On

P9-19

11189

919

Entrada 1 para a seleção da fonte do valor nominal  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-20

11190

920

Entrada 2 para a seleção da fonte do valor nominal  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-21

11191

921

Entrada 0 para a seleção da rotação de referência fixa  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-22

11192

922

Entrada 1 para a seleção da rotação de referência fixa  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-23

11193

923

Entrada 2 para a seleção da rotação de referência fixa  

OFF, din-1 – din-8, On

P9-24

11194

924

Entrada da operação manual positiva  

OFF, din-1 – din-8

P9-25

11195

925

Entrada da operação manual negativa  

OFF, din-1 – din-8

P9-26

11196

926

Entrada para a liberação do referenciamento  

OFF, din-1 – din-8

P9-27

11197

927

Entrada do came de referência  

OFF, din-1 – din-8

P9-28

11198

928

Fonte de entrada potenciômetro do motor aceleração  

OFF, din-1 – din-8

P9-29

11199

929

Fonte de entrada potenciômetro do motor desaceleração  

OFF, din-1 – din-8

P9-30

11200

930

Chave de fim de curso positivo CW  

OFF, din-1 – din-8

P9-31

11201

931

Chave de fim de curso negativo CCW  

OFF, din-1 – din-8

P9-32

11202

932

Seleção da rampa de desaceleração/rampa de parada rápida 

OFF, din-1 – din-8

P9-33

11203

933

Seleção de entrada modo incêndio/operação de emergência  

OFF, din-1 – din-5

P9-34

11204

934

PID entrada de seleção de referência fixa 0  

OFF, din-1 – din-8

P9-35

11205

935

PID entrada de seleção de referência fixa 1  

OFF, din-1 – din-8