P3-10 Selección de retroalimentación PID
Selecciona la fuente para la señal de retroalimentación PID.
- 0: Entrada analógica 2
- 1: Entrada analógica 1
- 2: Corriente del motor (P1-08 corresponde al 100 %)
- 3: Tensión del circuito intermedio Uz (1000 V = 100 %)
- 4: Diferencia (AI1 – AI2)
- 5: Valor máximo (AI1 o AI2)