P3-09 Límite de variable de ajuste PID
- 0: Limitación de consigna fija / Rango de salida PID limitado por P3-07 y P3-08.
- 1: Entrada analógica 1 límite superior variable / salida PID limitada hacia arriba por la señal aplicada a la entrada analógica 1.
- 2: Entrada analógica 1 límite inferior variable / salida PID limitada hacia abajo por la señal aplicada a la entrada analógica 1.
- 3: Salida PID + entrada analógica 1 / salida PID se suma a la referencia de velocidad aplicada a la entrada analógica 1.