P3-09 PID Limitation valeurs de réglage
- 0 : limitation consigne fixe / Plage de sortie PID limitée par P3-07 et P3-08
- 1 : entrée analogique 1 pour limite supérieure variable / Sortie PID limitée vers le haut par le signal appliqué à l'entrée analogique 1.
- 2 : entrée analogique 1 pour limite inférieure variable / Sortie PID limitée vers le bas par le signal appliqué à l'entrée analogique 1.
- 3 : sortie PID + entrée analogique 1 / La sortie PID est additionnée à la référence de vitesse appliquée au niveau de l'entrée analogique 1.