P3-08 Régulateur PID Limite basse

Réglages possibles : 0.0 % − P3-07

Ce paramètre définit la valeur de sortie minimale du régulateur PID. La limite basse se calcule de la manière suivante.

Limite basse = P3-08 × P1-01.

Une valeur de 0.0 % correspond à la limite de vitesse minimale, définie dans P1-02.