P3-07 Régulateur PID Limite haute

Réglages possibles : P3-08 – 100.0 %

Ce paramètre définit la valeur de sortie maximale du régulateur PID. La limite haute se calcule de la manière suivante.

Limite haute = P3-07 × P1-01

Une valeur de 100 % correspond à la limite de vitesse maximale, définie dans P1-01.