Diagnóstico de irregularidades
Sintoma | Causa e solução |
|---|---|
Desligamento por irregularidade devido a sobrecarga ou sobre corrente com motor sem carga durante a aceleração | Verificar a conexão de bornes do motor tipo estrela/triângulo. A tensão nominal de operação do motor e do conversor têm que ser idênticas. A ligação em triângulo de um motor de tensão comutável resulta sempre na menor tensão. |
Sobrecarga ou sobrecorrente – motor não gira | Verificar se o rotor está bloqueado. Certificar-se de que o freio mecânico esteja liberado (caso disponível). |
Sem liberação para o conversor – a indicação fica em "StoP" |
|
O conversor não dá partida em ambientes com condições ambientais muito frias | O conversor não inicia se a temperatura ambiente estiver abaixo da faixa de temperatura ambiente especificada (consultar o capítulo Condições ambientais). Sob tais condições, certificar-se de que uma fonte de calor no local mantenha a temperatura ambiente acima da temperatura especificada. |
Sem acesso ao menu ampliado | P1-14 deve estar colocado no código de acesso ampliado. Este código é "101", a não ser que o código no P2-40 tenha sido alterado pelo usuário. |