Diagnostic de défaut
Symptôme | Cause et remède |
|---|---|
Défaut surcharge ou surintensité avec moteur sans charge pendant la phase d'accélération | Vérifier le raccordement des bornes en étoile/triangle dans le moteur. Les tensions nominales de service du moteur et du variateur de vitesse doivent être identiques. Le branchement en triangle correspond à la tension la plus basse d'un moteur à tension commutable. |
Surcharge ou surintensité - le moteur ne tourne pas. | Vérifier si le rotor est bloqué. S'assurer que le frein mécanique est débloqué (si présent). |
Variateur non libéré - l'affichage reste sur "StoP". |
|
Le variateur de vitesse ne démarre pas à des températures très froides. | Le variateur ne démarre pas si la température ambiante est inférieure à la plage de température ambiante spécifiée (voir le chapitre Conditions environnantes). Dans ces conditions, s'assurer qu'une source de chaleur maintienne, sur site, une température ambiante supérieure à la température spécifiée. |
Pas d'accès au menu avancé | P1-14 doit être réglé sur le code d'accès au menu avancé. Ce code est "101", sauf si l'utilisateur a modifié ce code dans le paramètre P2-40. |