Fusíveis de rede

Tipos de fusíveis:

  • Tipos de disjuntores das classes de operação gL, gG:
    • Tensão nominal do fusível ≥ tensão nominal da rede
    • Dependendo da utilização do conversor, a corrente nominal do fusível deve ser projetada para, no mínimo, 100% da corrente nominal de entrada do conversor.
  • Disjuntor com característica B, C:
    • Tensão nominal do disjuntor ≥ tensão nominal da rede
    • As correntes nominais dos disjuntores precisam se situar 10% acima da corrente nominal do conversor.