Fusibles de red
Tipos de fusible:
- Tipos de protección de línea de las clases gL, gG:
- Tensión nominal del fusible ≥ tensión nominal de la red
- La corriente nominal del fusible debe seleccionarse, dependiendo de la utilización del variador, para el 100 % de la corriente nominal de entrada del variador.
- Interruptores automáticos con característica B, C:
- Tensión nominal del interruptor automático ≥ tensión nominal de red
- Las corrientes nominales de los interruptores automáticos deben ser un 10 % superiores a la corriente nominal del variador.