SS1-t conforme PL d (EN ISO 13849‑1)
O procedimento é o seguinte:
- Borne 2 é desconectado, p. ex., em caso de parada de emergência.
- Durante o tempo de segurança t1, o motor reduz a rotação ao longo da rampa até à parada.
- Após ter decorrido o t1, o relé de segurança desliga o borne 12. O intervalo de tempo seguro t1 deve ser suficiente de modo que o motor atinja a parada completa.
SS1-t – Safe Stop 1 (EN 61800-5-2)

* | Entrada digital 1 (borne 2) | ||
** | Entrada digital segura (borne 12) | ||
n | Rotação |
INFORMAÇÃO

Os desligamentos SS1-t ilustrados podem ser utilizadas até PL d conforme EN ISO 13849-1 considerando o capítulo Requisito para os relés de segurança.
Informações adicionais