SS1-t selon niveau de performance PL d (EN ISO 13849-1)
Le processus est le suivant.
- La borne 2 est coupée, p. ex. en cas d'arrêt d'urgence.
- Pendant la période de sécurité t1, le moteur réduit sa vitesse selon la rampe jusqu'à l'arrêt.
- Après écoulement de t1, le dispositif de coupure de sécurité coupe la borne 12. La période de sécurité t1 doit être configurée de sorte que le moteur parvienne à l'arrêt pendant cette durée.
SS1-t – Arrêt de sécurité 1 (EN 61800-5-2)

* | Entrée digitale 1 (borne 2) | ||
** | Entrée digitale de sécurité (borne 12) | ||
n | Vitesse |
REMARQUE

Les coupures par fonction SS1-t représentées peuvent être utilisées jusqu'au niveau de performance d selon EN ISO 13849-1 en prenant en compte les consignes du chapitre Exigences concernant les dispositifs de coupure de sécurité.
Informations complémentaires