SS1-t conforme a PL d (EN ISO 13849-1)
El procedimiento es el siguiente:
- La borna 2 se desconecta, p. ej. en caso de parada de emergencia.
- Durante el tiempo de seguridad t1, el motor reduce su velocidad a lo largo de la rampa hasta pararse.
- Transcurrido t1, el dispositivo de desconexión de seguridad desconecta la borna 12. El tiempo seguro t1 ha de planificarse de tal modo que el motor se pare dentro de este tiempo.
Ss1-t – Safe Stop 1 (EN 61800-5-2)

* | Entrada binaria 1 (borna 2) | ||
** | Entrada binaria segura (borna 12) | ||
n | Velocidad |
AVISO

Las desconexiones SS1-t representadas pueden utilizarse hasta PL d conforme a EN ISO 13849-1 teniendo en cuenta el capítulo Requisitos para los dispositivos de desconexión de seguridad.
Información adicional