Carcaça IP55/IP66: montagem e dimensões do painel elétrico
Conversores em grau de proteção IP55/IP66 podem ser usados internamente.
Em painéis elétricos ou em campo, as distâncias não podem ser inferiores às seguintes distâncias mínimas.

Potência do conversor | A em mm | B em mm | Refrigeração |
|---|---|---|---|
200 – 240 V 0.75 – 4 kW (IP66) 5.5 – 11 kW (IP66) 5.5 – 75 kW (IP55) |
200 200 200 |
10 10 10 |
Convecção Ventilador Ventilador |
380 – 480 V 0.75 – 7.5 kW (IP66) 11 – 22 kW (IP66) 11 – 160 kW (IP55) 200 – 250 kW (IP55) |
200 200 200 350 |
10 10 10 50 |
Convecção Ventilador Ventilador Ventilador |
500 – 600 V 0.75 – 11 kW (IP66) 15 – 30 kW (IP66) 15 – 110 kW (IP55) |
200 200 200 |
10 10 10 |
Convecção Ventilador Ventilador |
480 – 525 V 132 – 200 kW (IP55) |
200 |
10 |
Ventilador |
INFORMAÇÃO