Boîtier IP55 / IP66 : montage et cotes de l'armoire de commande
Les variateurs de vitesse en indice de protection IP55 / IP66 peuvent être utilisés en intérieur.
En cas de montage en armoire de commande ou en décentralisé, les distances minimales ne doivent pas être inférieures aux valeurs suivantes.

Puissance du variateur | A en mm | B en mm | Refroidissement |
|---|---|---|---|
200 – 240 V 0.75 – 4 kW (IP66) 5.5 – 11 kW (IP66) 5.5 – 75 kW (IP55) |
200 200 200 |
10 10 10 |
Convection Ventilateur Ventilateur |
380 – 480 V 0.75 – 7.5 kW (IP66) 11 – 22 kW (IP66) 11 – 160 kW (IP55) 200 – 250 kW (IP55) |
200 200 200 350 |
10 10 10 50 |
Convection Ventilateur Ventilateur Ventilateur |
500 – 600 V 0.75 – 11 kW (IP66) 15 – 30 kW (IP66) 15 – 110 kW (IP55) |
200 200 200 |
10 10 10 |
Convection Ventilateur Ventilateur |
480 – 525 V 132 – 200 kW (IP55) |
200 |
10 |
Ventilateur |
REMARQUE