IP55/IP66-Gehäuse: Montage und Schaltschrankabmessungen
Umrichter in Schutzart IP55/IP66 können im Innenbereich eingesetzt werden.
In Schaltschränken oder im Feld dürfen die folgenden minimalen Abstände nicht unterschritten werden.

Leistung des Umrichters | A in mm | B in mm | Kühlung |
|---|---|---|---|
200 – 240 V 0.75 – 4 kW (IP66) 5.5 – 11 kW (IP66) 5.5 – 75 kW (IP55) |
200 200 200 |
10 10 10 |
Konvektion Lüfter Lüfter |
380 – 480 V 0.75 – 7.5 kW (IP66) 11 – 22 kW (IP66) 11 – 160 kW (IP55) 200 – 250 kW (IP55) |
200 200 200 350 |
10 10 10 50 |
Konvektion Lüfter Lüfter Lüfter |
500 – 600 V 0.75 – 11 kW (IP66) 15 – 30 kW (IP66) 15 – 110 kW (IP55) |
200 200 200 |
10 10 10 |
Konvektion Lüfter Lüfter |
480 – 525 V 132 – 200 kW (IP55) |
200 |
10 |
Lüfter |
HINWEIS