Carcasa IP55/IP66: montaje y dimensiones del armario de conexiones
Los variadores con el índice de protección IP55/IP66 se pueden utilizar en interiores.
En los armarios de conexiones o en campo no se deben dejar de alcanzar las siguientes distancias mínimas.

Potencia del variador | A en mm | B en mm | Refrigeración |
|---|---|---|---|
200 – 240 V 0.75 – 4 kW (IP66) 5.5 – 11 kW (IP66) 5.5 – 75 kW (IP55) |
200 200 200 |
10 10 10 |
Convección Ventilador Ventilador |
380 – 480 V 0.75 – 7.5 kW (IP66) 11 – 22 kW (IP66) 11 – 160 kW (IP55) 200 – 250 kW (IP55) |
200 200 200 350 |
10 10 10 50 |
Convección Ventilador Ventilador Ventilador |
500 – 600 V 0.75 – 11 kW (IP66) 15 – 30 kW (IP66) 15 – 110 kW (IP55) |
200 200 200 |
10 10 10 |
Convección Ventilador Ventilador |
480 – 525 V 132 – 200 kW (IP55) |
200 |
10 |
Ventilador |
AVISO