Carcasa IP20: montaje y espacio de montaje
Los variadores con el índice de protección IP20 se debe alojar en un armario de conexiones. Tenga en cuenta al respecto las siguientes especificaciones:
- El armario de conexiones debe ser de un material termoconductor, a no ser que se instale una ventilación forzada.
- Si utiliza un armario de conexiones con aberturas de ventilación, las aberturas deben quedar situadas por debajo y por encima del variador. Esto permite una buena circulación del aire. El aire deberá entrar por debajo del variador y salir por encima.
- En caso de que en el entorno haya partículas de suciedad como p. ej. polvo, instale un filtro de partículas adecuado junto a las aberturas de ventilación y utilice ventilación forzada. Limpie y mantenga el filtro.
- En entornos con alto contenido de humedad, salino o productos químicos, use un armario de conexiones cerrado (sin aberturas de ventilación).
- Puede montar los variadores en IP20 directamente uno al lado del otro, sin distancia entre sí.

Potencia del variador | A en mm | B en mm | Caudal de aire por variador |
|---|---|---|---|
230 V: 0.75 – 2.2 kW (IP20) 400 V: 0.75 – 4 kW (IP20) 575 V: 0.75 – 5.5 kW (IP20) | 75 | 10 | >18 m³/h |
230 V: 3 – 5.5 kW (IP20) 400 V: 5.5 – 11 kW (IP20) 575 V: 7.5 – 15 kW (IP20) | 100 | 10 | >54 m³/h |