Boîtier IP20 : montage et espace de montage
Les variateurs en indice de protection IP20 doivent être montés en armoire de commande. Respecter les points suivants.
- À moins d'une ventilation forcée, l'armoire de commande doit être constituée d'un matériau assurant une bonne conduction thermique.
- En cas d'utilisation d'une armoire de commande avec des orifices de ventilation, les ouvertures doivent être posées au-dessus et en dessous du variateur. Cela permet une bonne circulation de l'air. L'air doit pénétrer dans le coffret en dessous du variateur et en ressortir au-dessus du variateur.
- Si l'air ambiant contient des particules sales (p. ex. de la poussière), installer un filtre à particules adapté au niveau des orifices de ventilation et de la ventilation forcée. Nettoyer et entretenir le filtre.
- Dans les atmosphères très humides, à salinité élevée ou à teneur élevée en produits chimiques, utiliser une armoire de commande fermée adéquate (sans orifices de ventilation).
- Les variateurs en indice de protection IP20 peuvent être montés directement les uns à côté des autres sans espacement.

Puissance du variateur | A en mm | B en mm | Circulation de l'air par variateur |
|---|---|---|---|
230 V : 0.75 – 2.2 kW (IP20) 400 V : 0.75 – 4 kW (IP20) 575 V : 0.75 – 5.5 kW (IP20) | 75 | 10 | > 18 m³/h |
230 V : 3 – 5.5 kW (IP20) 400 V : 5.5 – 11 kW (IP20) 575 V : 7.5 – 15 kW (IP20) | 100 | 10 | > 54 m³/h |