IP20-Gehäuse: Montage und Einbauraum
Umrichter in Schutzart IP20 müssen in einem Schaltschrank untergebracht werden. Beachten Sie dabei die folgenden Vorgaben:
- Der Schaltschrank muss aus einem wärmeleitenden Material bestehen, es sei denn, er wird fremdbelüftet.
- Wenn Sie einen Schaltschrank mit Lüftungsöffnungen verwenden, müssen die Öffnungen unter- und oberhalb des Umrichters angebracht sein. Damit ermöglichen Sie eine gute Luftzirkulation. Die Luft muss unterhalb des Umrichters zugeführt und oberhalb wieder abgeführt werden.
- Wenn die äußere Umgebung Schmutzpartikel wie z. B. Staub enthält, installieren Sie einen geeigneten Partikelfilter an die Lüftungsöffnungen und nutzen Sie eine Fremdlüftung. Säubern und warten Sie den Filter.
- Verwenden Sie in Umgebungen mit hohem Feuchtigkeits-, Salz- oder Chemikaliengehalt einen geschlossenen Schaltschrank (ohne Lüftungsöffnungen).
- Sie können die Umrichter in IP20 ohne Abstand direkt nebeneinander montieren.

Leistung des Umrichters | A in mm | B in mm | Luftdurchsatz pro Umrichter |
|---|---|---|---|
230 V: 0.75 – 2.2 kW (IP20) 400 V: 0.75 – 4 kW (IP20) 575 V: 0.75 – 5.5 kW (IP20) | 75 | 10 | >18 m³/h |
230 V: 3 – 5.5 kW (IP20) 400 V: 5.5 – 11 kW (IP20) 575 V: 7.5 – 15 kW (IP20) | 100 | 10 | >54 m³/h |