Carcaça IP20: montagem e espaço de instalação
Conversores em grau de proteção IP20 devem ser alojados em um painel elétrico. Nesse processo, observar as seguintes especificações:
- O painel elétrico deve ser de um material condutor térmico, a não ser que possua ventilação forçada.
- Se você estiver usando um painel elétrico com aberturas de ventilação, é necessário posicionar as aberturas abaixo e acima do conversor. Isso garante uma boa circulação de ar. O ar deve ser conduzido debaixo do conversor e ser expelido acima do conversor.
- Se o ambiente externo contiver partículas de sujeira, como poeira, instalar um filtro de partículas adequado nas aberturas de ventilação e utilizar ventilação forçada. Limpar e fazer a manutenção do filtro.
- Em ambientes com alta umidade, conteúdo salino ou químico significativo, recomenda-se utilizar um painel elétrico fechado (sem aberturas de ventilação).
- É possível montar os conversores em IP20 sem distância entre eles.

Potência do conversor | A em mm | B em mm | Fluxo de ar por conversor |
|---|---|---|---|
230 V: 0.75 – 2.2 kW (IP20) 400 V: 0.75 – 4 kW (IP20) 575 V: 0.75 – 5.5 kW (IP20) | 75 | 10 | >18 m³/h |
230 V: 3 – 5.5 kW (IP20) 400 V: 5.5 – 11 kW (IP20) 575 V: 7.5 – 15 kW (IP20) | 100 | 10 | >54 m³/h |