Armazenamento por longos períodos

Em caso de armazenamento por longos períodos, ligue a unidade à tensão de entrada por no mínimo 5 minutos a cada 2 anos. Caso contrário, a vida útil do equipamento é reduzida.

Procedimento caso a manutenção não tenha sido realizada:

O conversor contém capacitores eletrolíticos que ficam sujeitos a efeitos de envelhecimento quando desenergizados. Este efeito pode levar a danos dos capacitores se a unidade for conectada diretamente à tensão nominal após um longo período de armazenamento.

Se a manutenção não tiver sido realizada regularmente, a SEW­EURODRIVE recomenda aumentar a tensão de entrada lentamente até atingir a tensão máxima. Isto pode ser conseguido utilizando, por ex., um transformador de regulação cuja tensão de saída seja ajustada segundo a visão geral a seguir.

É recomendada a seguinte graduação:

Unidades 200 – 240 VCA:

  • Estágio 1: 0 VCA a 170 VCA dentro de alguns segundos
  • Estágio 2: 170 VCA durante 15 minutos
  • Estágio 3: 200 VCA durante 15 minutos
  • Estágio 4: 240 VCA durante 1 hora

Unidades 380 – 480 VCA:

  • Estágio 1: 0 VCA a 350 VCA dentro de alguns segundos
  • Estágio 2: 350 VCA durante 15 minutos
  • Estágio 3: 420 VCA durante 15 minutos
  • Estágio 4: 480 VCA durante 1 hora

Unidades 500 – 600 VCA:

  • Estágio 1: 0 VCA a 350 VCA dentro de alguns segundos
  • Estágio 2: 350 VCA durante 15 minutos
  • Estágio 3: 420 VCA durante 15 minutos
  • Estágio 4: 500 VCA durante 15 minutos
  • Estágio 5: 600 VCA durante 1 hora

Unidades 480 – 525 VCA:

  • Estágio 1: 0 VCA a 350 VCA dentro de alguns segundos
  • Estágio 2: 350 VCA durante 15 minutos
  • Estágio 3: 420 VCA durante 15 minutos
  • Estágio 4: 525 VCA durante 1 hora

Após este processo de regeneração, a unidade pode ser utilizada imediatamente ou pode continuar armazenada por longos períodos com manutenção.