Stockage longue durée
En cas de stockage longue durée, mettre l'appareil sous tension tous les deux ans pendant cinq minutes minimum ; En cas de non-respect de cette consigne, la durée de vie de l'appareil en est réduite.
Procédure en cas de non-respect des préconisations d'entretien
Les variateurs de vitesse intègrent des condensateurs électrochimiques qui sont sujets au vieillissement lorsque l'appareil reste hors tension. Cet effet peut entraîner l'endommagement des condensateurs si l'appareil est branché directement sur la tension nominale après un stockage longue durée.
En cas de non-respect des préconisations de maintenance, SEW-EURODRIVE recommande d'augmenter la tension réseau progressivement jusqu'à atteindre la tension maximale. Ceci peut notamment s'effectuer à l'aide d'un transformateur dont la tension de sortie sera réglée conformément aux indications suivantes.
Les seuils suivants sont recommandés.
AC-200 – appareils 240 V
- Seuil 1 : AC 0 V à AC 170 V durant quelques secondes
- Seuil 2 : AC 170 V durant 15 minutes
- Seuil 3 : AC 200 V durant 15 minutes
- Seuil 4 : AC 240 V durant 1 heure
AC 380 – appareils 480 V
- Seuil 1 : AC 0 V à AC 350 V durant quelques secondes
- Seuil 2 : AC 350 V durant 15 minutes
- Seuil 3 : AC 420 V durant 15 minutes
- Seuil 4 : AC 480 V durant 1 heure
AC-500 – appareils 600 V
- Seuil 1 : AC 0 V à AC 350 V durant quelques secondes
- Seuil 2 : AC 350 V durant 15 minutes
- Seuil 3 : AC 420 V durant 15 minutes
- Seuil 4 : AC 500 V durant 15 minutes
- Seuil 5 : AC 600 V durant 1 heure
AC-480 – appareils 525 V
- Seuil 1 : AC 0 V à AC 350 V durant quelques secondes
- Seuil 2 : AC 350 V durant 15 minutes
- Seuil 3 : AC 420 V durant 15 minutes
- Seuil 4 : AC 525 V durant 1 heure
Après cette régénération, l'appareil peut soit être mis en service immédiatement, soit le stockage longue durée être poursuivi en respectant les préconisations de maintenance.