Almacenamiento prolongado

En el caso de almacenamiento prolongado, conecte la unidad cada 2 años durante un mínimo de 5 minutos a la tensión de red. De lo contrario, se reduce la vida útil de la unidad.

Procedimiento en caso de omisión de mantenimiento:

En el variador se utilizan condensadores electrolíticos, que en estado sin tensión sufren un efecto de envejecimiento. Este efecto puede provocar un deterioro de los condensadores, si la unidad se conecta directamente a la tensión nominal después de un almacenamiento prolongado.

En caso de que no se haya llevado a cabo ningún tipo de mantenimiento, SEW‑EURODRIVE recomienda aumentar la tensión de red lentamente hasta la tensión máxima. Esto se puede efectuar, por ejemplo, mediante un transformador de regulación cuya tensión de salida se ajuste conforme a la siguiente relación.

Se recomiendan los siguientes escalonamientos:

Unidades de 200 – 240 V CA:

  • Etapa 1: De 0 V a 170 V CA en pocos segundos
  • Etapa 2: 170 V CA durante 15 minutos
  • Etapa 3: 200 V CA durante 15 minutos
  • Etapa 4: 240 V CA durante 1 hora

Unidades de 380 – 480 V CA:

  • Etapa 1: De 0 V a 350 V CA en pocos segundos
  • Etapa 2: 350 V CA durante 15 minutos
  • Etapa 3: 420 V CA durante 15 minutos
  • Etapa 4: 480 V CA durante 1 hora

Unidades de 500 – 600 V CA:

  • Etapa 1: De 0 V a 350 V CA en pocos segundos
  • Etapa 2: 350 V CA durante 15 minutos
  • Etapa 3: 420 V CA durante 15 minutos
  • Etapa 4: 500 V CA durante 15 minutos
  • Etapa 5: 600 V CA durante 1 hora

Unidades de 480 – 525 V CA:

  • Etapa 1: De 0 V a 350 V CA en pocos segundos
  • Etapa 2: 350 V CA durante 15 minutos
  • Etapa 3: 420 V CA durante 15 minutos
  • Etapa 4: 525 V CA durante 1 hora

Después de esta regeneración se puede utilizar inmediatamente el equipo o se puede seguir almacenándolo con mantenimiento.