Emissão de interferências
Em relação à emissão de interferências, o conversor com filtro EMC cumpre os valores limite da norma EN 61800-3:2004. Os conversores podem ser utilizados na indústria e em ambientes domésticos (indústria leve).
Para garantir a melhor compatibilidade eletromagnética possível, os conversores precisam ser instalados conforme as diretrizes no capítulo Instalação. Neste processo deve-se assegurar boas conexões de aterramento para os conversores. Para o cumprimento das especificações de emissão de interferências utilize cabos do motor blindados.
Nas tabelas seguintes são definidas as condições para a utilização em aplicações de acionamento.
Tipo de conversor | Cat. C1 (classe B) | Cat. C2 (classe A) | Cat. C3 |
|---|---|---|---|
conforme a norma EN 61800-3 | |||
230 V, monofásica LTPBxxxx-2B1-x-xx | Dispensa filtragem adicional. Utilizar um cabo do motor blindado. | ||
230 V, trifásico LTPBxxxx-2A3-x-xx 400 V, trifásico LTPBxxxx-5A3-x-xx | Utilizar um filtro externo do tipo NF LTxxx xxx. Utilizar um cabo do motor blindado. | Dispensa filtragem adicional. Utilizar um cabo do motor blindado. | |
575 V, trifásico LTPBxxxx-603-x-xx
525 V, trifásico LTPBxxxx-U03-x-xx | Estas unidades estão excluídas da norma EMC. Para minimizar as emissões de interferências eletromagnéticas, use um filtro de rede externo, se necessário. No entanto, não é possível garantir o cumprimento de classes de valor limite acima mencionadas. Utilizar um cabo do motor blindado. | ||