Störaussendung
In Bezug auf die Störaussendung erfüllt der Umrichter mit EMV-Filter die Grenzwerte der Norm EN 61800-3:2004. Die Umrichter sind sowohl in der Industrie als auch im Haushalt (Leichtindustrie) einsetzbar.
Um die bestmögliche elektromagnetische Verträglichkeit sicherzustellen, müssen Sie die Umrichter gemäß den Vorgaben im Kapitel Installation installieren. Achten Sie dabei auf gute Erdungsverbindungen für die Umrichter. Für die Erfüllung der Störaussendungsvorgaben verwenden Sie geschirmte Motorkabel.
In der folgenden Tabelle sind die Bedingungen für den Einsatz in Antriebsanwendungen festgelegt.
Umrichtertyp | Kat. C1 (Klasse B) | Kat. C2 (Klasse A) | Kat. C3 |
|---|---|---|---|
gemäß EN 61800-3 | |||
230 V, 1-phasig LTPBxxxx-2B1-x-xx | Keine Zusatzfilterung erforderlich. Verwenden Sie ein geschirmtes Motorkabel. | ||
230 V, 3-phasig LTPBxxxx-2A3-x-xx 400 V, 3-phasig LTPBxxxx-5A3-x-xx | Verwenden Sie einen externen Filter des Typs NF LTxxx xxx. Verwenden Sie ein geschirmtes Motorkabel. | Keine Zusatzfilterung erforderlich. Verwenden Sie ein geschirmtes Motorkabel. | |
575 V, 3-phasig LTPBxxxx-603-x-xx
525 V, 3-phasig LTPBxxxx-U03-x-xx | Diese Geräte sind von der EMV-Norm ausgeschlossen. Um die elektromagnetische Störaussendung zu minimieren, verwenden Sie bei Bedarf einen externen Netzfilter. Die Einhaltung der oben genannten Grenzwertklassen kann jedoch nicht garantiert werden. Verwenden Sie ein geschirmtes Motorkabel. | ||