Émissivité
En termes d'émissivité, les variateurs avec filtre CEM sont conformes aux valeurs limites fixées par les normes EN 61800-3 et EN 2004. Les variateurs sont utilisables aussi bien en milieu industriel qu'en milieu domestique (industrie légère).
Pour assurer une compatibilité électromagnétique optimale, installer les variateurs conformément aux indications du chapitre "Installation". Pour cela, veiller à une bonne mise à la terre du variateur. Afin de respecter les prescriptions en matière d'émissivité, utiliser des câbles moteur blindés.
Le tableau ci-dessous définit les conditions d'utilisation dans les applications d'entraînement.
Type de variateur | Cat. C1 (classe B) | Cat. C2 (classe A) | Cat. C3 |
|---|---|---|---|
Selon EN 61800-3 | |||
230 V, monophasé LTPBxxxx-2B1-x-xx | Pas de filtrage supplémentaire nécessaire Utiliser un câble moteur blindé. | ||
230 V, triphasé LTPBxxxx-2A3-x-xx 400 V, triphasé LTPBxxxx-5A3-x-xx | Utiliser un filtre réseau externe de type NF LTxxx xxx. Utiliser un câble moteur blindé. | Pas de filtrage supplémentaire nécessaire Utiliser un câble moteur blindé. | |
575 V, triphasé LTPBxxxx-603-x-xx
525 V, triphasé LTPBxxxx-U03-x-xx | Ces appareils sont exclus de la norme CEM. Pour réduire l'émissivité électromagnétique, utiliser le cas échéant un filtre réseau externe. Cependant le respect des valeurs limite ci-dessus ne peut pas être garanti. Utiliser un câble moteur blindé. | ||