Prescriptions générales concernant la mise à la terre du blindage moteur
Dans toutes les applications dans lesquelles on peut s'attendre à une charge CEM élevée, il est recommandé d'utiliser des câbles blindés. Les poser de la manière suivante.
Pour mettre le blindage à la masse, utiliser un contact court, plat et de grande surface. Ceci s'applique également aux câbles avec plusieurs faisceaux blindés.

Informations complémentaires