Recommandation de mise à la terre du blindage moteur sur les variateurs de vitesse en IP55
Le passage de câble sur l'appareil est en métal. Un presse-étoupe métallique correspondant peut être fixé directement.
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 18.5 kW |
380 – 480 V | 11 – 37 kW |
500 – 600 V | 15 – 45 kW |

[1] | Câble d'alimentation |
|
|
[2] | Presse-étoupe métallique |
|
|
[3] | Liaison moteur |
|
|
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
200 – 240 V | 22 – 75 kW |
380 – 480 V | 45 – 160 kW |
500 – 600 V | 55 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Câble d'alimentation |
|
|
[2] | Presse-étoupe métallique |
|
|
[3] | Liaison moteur |
|
|
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
380 – 480 V | 200 – 250 kW |

[1] | Étrier de blindage et décharge de traction pour câble de puissance |
[2] | Passage de câble pour presse-étoupe métallique |