Empfehlung für das Auflegen des Motorschirms bei Umrichter mit IP55
Die Kabeldurchführung am Gerät ist aus Metall. Sie können direkt eine entsprechende Metallverschraubung befestigen.
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 18.5 kW |
380 – 480 V | 11 – 37 kW |
500 – 600 V | 15 – 45 kW |

[1] | Netzzuleitung |
|
|
[2] | Metallverschraubung |
|
|
[3] | Motorzuleitung |
|
|
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
200 – 240 V | 22 – 75 kW |
380 – 480 V | 45 – 160 kW |
500 – 600 V | 55 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Netzzuleitung |
|
|
[2] | Metallverschraubung |
|
|
[3] | Motorzuleitung |
|
|
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
380 – 480 V | 200 – 250 kW |

[1] | Schirmbügel und Zugentlastung für Leistungskabel |
[2] | Kabeleinführung für Metallverschraubungen |