Empfehlung für das Auflegen des Motorschirms bei Umrichter mit IP66
Die Kabeldurchführung am Gerät ist aus Metall. Sie können direkt eine entsprechende Metallverschraubung befestigen.
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Kabeleinführung |
[2] | EMV-Verschraubung |
[3] | Dichtungen für Kabelverschraubung (liegt dem Gerät bei) |
[4] | EMV-Gegenmutter |
Um den Motorschirm am Gerät aufzulegen, werden Metallverschraubungen empfohlen. Die Gewindehalslänge muss mindestens 8 mm betragen.