Recomendación para la colocación del apantallado del motor en variadores con IP66
La entrada de cables en la unidad es de metal. Puede fijar directamente un racor metálico apropiado.
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Entrada de cables |
[2] | Racor CEM |
[3] | Junta para prensaestopas (vienta adjunta a la unidad) |
[4] | Contratuerca CEM |
Para colocar la pantalla del motor en la unidad se recomienda el uso de racores de metal. La longitud de cuello de rosca debe ser de 8 mm como mínimo.