Recomendación para la colocación del apantallado del motor en variadores con IP55
La entrada de cables en la unidad es de metal. Puede fijar directamente un racor metálico apropiado.
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 18.5 kW |
380 – 480 V | 11 – 37 kW |
500 – 600 V | 15 – 45 kW |

[1] | Cable de alimentación de la red |
|
|
[2] | Racor de metal |
|
|
[3] | Línea de alimentación del motor |
|
|
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
200 – 240 V | 22 – 75 kW |
380 – 480 V | 45 – 160 kW |
500 – 600 V | 55 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Cable de alimentación de la red |
|
|
[2] | Racor de metal |
|
|
[3] | Línea de alimentación del motor |
|
|
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
380 – 480 V | 200 – 250 kW |

[1] | Clips de apantallado y descarga de tensión para cables de potencia |
[2] | Entrada de cables para racores de metal |