Recomendações sobre a instalação da blindagem do motor com conversor com IP55
A bucha do cabo na unidade é feita de metal. É possível fixar diretamente uma união roscada de metal apropriada.
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 18.5 kW |
380 – 480 V | 11 – 37 kW |
500 – 600 V | 15 – 45 kW |

[1] | Cabo de alimentação de rede |
|
|
[2] | Uniões roscadas de metal |
|
|
[3] | Cabo de alimentação do motor |
|
|
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
200 – 240 V | 22 – 75 kW |
380 – 480 V | 45 – 160 kW |
500 – 600 V | 55 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Cabo de alimentação de rede |
|
|
[2] | Uniões roscadas de metal |
|
|
[3] | Cabo de alimentação do motor |
|
|
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
380 – 480 V | 200 – 250 kW |

[1] | Grampo de blindagem e alívio de tensão para cabo de potência |
[2] | Bucha do cabo para uniões roscadas de metal |