Recomendações sobre a instalação da blindagem do motor com conversor com IP66
A bucha do cabo na unidade é feita de metal. É possível fixar diretamente uma união roscada de metal apropriada.
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Entrada dos cabos |
[2] | Tampa roscada EMC |
[3] | Retentores para prensa cabos (incluídos com a unidade) |
[4] | Contraporca EMC |
Para colocar a blindagem do motor no dispositivo são recomendadas uniões roscadas de metal. O comprimento da rosca da rosca deve ser de pelo menos 8 mm.