Recomendações sobre a instalação da blindagem do motor com conversor com IP20
Os conversores a seguir possuem a carcaça aqui demonstrada:
Tensão nominal de entrada | Potência do conversor |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 5.5 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 11 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 15 kW |

[1] | Cabo de alimentação do motor | [4] | Cabos de sinal |
[2] | Conexão ao terra de proteção PE adicional | [5] | Tamanho 2 |
[3] | Cabo de comunicação RJ45 | [6] | Tamanho 3 |
A placa de blindagem pode ser utilizada opcionalmente conversores listados acima na versão IP20. Proceda da seguinte maneira durante a adaptação:
- Solte os 4 parafusos nos orifícios oblongos.
- Desloque a placa para o tamanho necessário até o batente.
- Aperte novamente os parafusos.
Garantir que o metal laminado está conectado corretamente à conexão ao terra de proteção PE.