Recomendación para la colocación del apantallado del motor en variadores con IP20
Los siguientes variadores tienen la carcasa que se muestra aquí:
Tensión nominal de red | Potencia del variador |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 5.5 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 11 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 15 kW |

[1] | Línea de alimentación del motor | [4] | Cables de control |
[2] | Conexión a tierra (PE) adicional | [5] | Tamaño 2 |
[3] | Cable de comunicación RJ45 | [6] | Tamaño 3 |
La chapa de apantallado se puede utilizar opcionalmente para los variadores antes indicados en la versión IP20. Para realizar el ajuste, proceda del siguiente modo:
- Suelte los 4 tornillos de los agujeros largos.
- Mueva la chapa para el tamaño necesario hasta el tope en cada caso.
- Vuelva a apretar los tornillos.
Asegúrese de que la chapa está correctamente unida a la conexión a tierra (PE).