Empfehlung für das Auflegen des Motorschirms bei Umrichter mit IP20
Folgende Umrichter haben das hier gezeigte Gehäuse:
Netznennspannung | Leistung des Umrichters |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 5.5 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 11 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 15 kW |

[1] | Motorzuleitung | [4] | Steuerleitungen |
[2] | Zusätzlicher PE-Anschluss | [5] | Baugröße 2 |
[3] | Kommunikationskabel RJ45 | [6] | Baugröße 3 |
Das Schirmblech kann optional für die oben aufgeführten Umrichter in der IP20-Ausführung verwendet werden. Gehen Sie bei der Anpassung folgendermaßen vor:
- Lösen Sie die 4 Schrauben an den Langlöchern.
- Bewegen Sie das Blech für die benötigte Größe jeweils bis zum Anschlag.
- Ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.
Stellen Sie sicher, dass das Blech ordnungsgemäß mit dem PE-Anschluss verbunden ist.