Recommandation de mise à la terre du blindage moteur sur les variateurs de vitesse en IP20
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 5.5 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 11 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 15 kW |

[1] | Liaison moteur | [4] | Liaisons de transmission des signaux de commande |
[2] | Raccordement à la terre supplémentaire | [5] | Taille 2 |
[3] | Câble de communication RJ45 | [6] | Taille 3 |
La tôle de blindage peut être utilisée en option sur les variateurs en exécution IP20 mentionnés ci-dessus. Procéder de la manière suivante pour l'adaptation.
- Desserrer les quatre vis situées au niveau des perçages oblongs.
- Déplacer la tôle jusqu'en butée jusqu'à la taille souhaitée.
- Serrer de nouveau les vis à fond.
S'assurer que la tôle est reliée correctement au raccordement à la terre.