Recommandation de mise à la terre du blindage moteur sur les variateurs de vitesse en IP66
Le passage de câble sur l'appareil est en métal. Un presse-étoupe métallique correspondant peut être fixé directement.
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Passage de câble |
[2] | Presse-étoupe CEM |
[3] | Joints pour presse-étoupe (joints à l'appareil) |
[4] | Contre-écrou CEM |
Pour mettre à la terre le blindage moteur, il est recommandé d'utiliser des presse-étoupes métalliques. La longueur de collerette doit être d'au moins 8 mm.