Emisión de interferencias
Respecto a la emisión de interferencias, el variador con filtro CEM cumple con los valores límite de la norma EN 61800-3:2004. Los variadores pueden utilizarse tanto en aplicaciones industriales, como domésticas (industria ligera).
Con el fin de asegurar la mejor compatibilidad electromagnética posible, tiene que instalar los variadores de conformidad con las especificaciones del capítulo "Instalación". Al hacerlo, preste atención a buenas conexiones de puesta a tierra para los variadores. Utilice cables de motor apantallados para cumplir con las especificaciones de emisión de interferencias.
En la tabla siguiente se especifican las condiciones para el uso en aplicaciones de accionamiento.
Tipo de variador | Cat. C1 (clase B) | Cat. C2 (clase A) | Cat. C3 |
|---|---|---|---|
conforme a EN 61800-3 | |||
230 V, monofásico LTPBxxxx-2B1-x-xx | No es necesaria ninguna filtración adicional. Utilice un cable del motor apantallado. | ||
230 V, trifásico LTPBxxxx-2A3-x-xx 400 V, trifásico LTPBxxxx-5A3-x-xx | Utilice un filtro externo de tipo NF LTxxx xxx. Utilice un cable del motor apantallado. | No es necesaria ninguna filtración adicional. Utilice un cable del motor apantallado. | |
575 V, trifásico LTPBxxxx-603-x-xx
525 V, trifásico LTPBxxxx-U03-x-xx | Dichas unidades están excluidas de la norma CEM. Para reducir al mínimo la emisión de interferencias electromagnéticas, utilice un filtro de red externo de ser necesario. Sin embargo, el mantenimiento de las clases de valores límite antes citadas no se puede garantizar. Utilice un cable del motor apantallado. | ||