Denominação do tipo
Exemplo: MCLTPB0015-2B1-4-00 (60 Hz) | ||
|---|---|---|
Nome do produto | MCLTP | MOVITRAC® LTP-B |
Versão | B | Número de versão da série de unidades |
Potência do motor recomendada | 0015 | 0015 = 1.5 kW |
Tensão de alimentação | 2 | 2 = 200 – 240 V 5 = 380 – 480 V U = 480 – 525 V 6 = 500 – 600 V |
Supressão de interferência na entrada | B | 0 = Aparelho sem filtro (sem supressão) A = classe C2 B = classe C1 |
Tipo de conexão | 1 | 1 = monofásica 3 = trifásico |
Quadrantes | 4 | 4 = operação em 4 quadrantes |
Versão | 00 | 00 = Carcaça IP20 padrão 10 = Carcaça IP55/NEMA 12K 15 = Carcaça IP55/NEMA-12K para operação em redes IT 30 = Carcaça IP66/NEMA 4X sem chave 40 = Carcaça IP66/NEMA 4X com chave xH = Versão de alta frequência |
Variante específica de país | (60 Hz) | Versão de 60 Hz |