Codification

Exemple : MCLTPB0015-2B1-4-00 (60 Hz)

Nom du produit

MCLTP

MOVITRAC® LTP-B

Version

B

Version de la gamme d'appareils

Puissance moteur recommandée

0015

0015 = 1.5 kW

Tension de raccordement

2

2 = 200 – 240 V

5 = 380 – 480 V

U = 480 – 525 V

6 = 500 – 600 V

Antiparasitage à l'entrée

B

0 = Appareil sans filtre (pas d'antiparasitage)

A = Classe C2

B = Classe C1

Mode de branchement

1

1 = Monophasé

3 = Triphasé

Quadrants

4

4 = Fonctionnement 4 quadrants

Exécution

00

00 = Boîtier IP20 standard

10 = Boîtier IP55/NEMA 12K

15 = Boîtier IP55/NEMA 12K pour l'exploitation sur des réseaux IT

30 = Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur

40 = Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur

xH = Version haute fréquence

Variante spécifique pays

(60 Hz)

Exécution 60 Hz